Presa spia di livello, SGR, M24 x 1, M
014-1066
Max. Pressione di esercizio [bar]: 35, Indicatore umidità: Nessun indicatore, Tipo di attacco: M, Dimensioni attacco: M24 x 1
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SG / SGP
014-1066
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Sight glass accessories |
| Applicazione sella SGS | M24 x 1 |
| Approvazione | C UL US LISTED |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Componenti incluse | Guarnizione |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | M24 x 1 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Spie visive |
| Indicatore umidità | Nessun indicatore |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | No |
| Material Description | SG 2 1/8in Saddle I/80 |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| N. dossier SCIP | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| Nome file approvazione UL | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
| Nome prodotto | Presa spia di livello |
| Nome prodotto dossier SCIP | Electric control valve body(2) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 80 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Tipo di attacco | M |
| Tipo di prodotto | SGR |
| UL mark | Yes |
| Ulteriori informazioni | Filettatura per unità connettore |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.077 Kilogram |
| Peso netto | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.078 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |