Danfoss logo
SGRI Sight Glass I/170_014-0177, 014-0006, 014-0131

Presa spia di livello, SGRI, 1/2", NPT

014-0131

Max. Pressione di esercizio [bar]: 35, Indicatore umidità: Indicatore I, Tipo di attacco: NPT, Dimensioni attacco: 1/2"
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SG / SGP

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneC UL US LISTED
Campo di temperatura [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco1/2"
Dimensioni attacco [in]1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Galleggiante [pz.]3 pz
Giallo: con. umidità min. a 25 °CR22: 300 ppm
Giallo: con. umidità min. a 43 °CR22: 500 ppm
Gruppo prodottiSpie visive
Indicatore umiditàIndicatore I
Intervallo di temperatura [°C] [Max]80 °C
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
IspezionabileNo
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/19x4
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nome file approvazione ULRIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4
Nome prodottoPresa spia di livello
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo19 pz
Refrigerante(i)R22
Refrigeranti certificati ULR22
Standard di collegamentoANSI/ASME B1.20.1
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoSGRI
UL markYes
Verde: con. umidità max. a 25 °CR22: 150 ppm
Verde: con. umidità max. a 43 °CR22: 250 ppm

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.073 Kilogram
Peso netto0.064 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428288545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm