Presa spia di livello, SGRI, 1/2, G
014-0049
Max. Pressione di esercizio [bar]: 35, Indicatore umidità: Indicatore I, Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco: 1/2
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SG / SGP
014-0049
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | C UL US LISTED |
| Attacco interno/esterno | Esterna |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | 1/2 |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Galleggiante [pz.] | 3 pz |
| Giallo: con. umidità min. a 25 °C | R22: 300 ppm |
| Giallo: con. umidità min. a 43 °C | R22: 500 ppm |
| Gruppo prodotti | Spie visive |
| Indicatore umidità | Indicatore I |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | No |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| N. dossier SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nome file approvazione UL | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
| Nome prodotto | Presa spia di livello |
| Nome prodotto dossier SCIP | SG & SGP with indicator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 170 pz |
| Refrigerante(i) | R22 |
| Refrigeranti certificati UL | R22 |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | SGRI |
| UL mark | Yes |
| Ulteriori informazioni | Per O-ring |
| Verde: con. umidità max. a 25 °C | R22: 150 ppm |
| Verde: con. umidità max. a 43 °C | R22: 250 ppm |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.08 Kilogram |
| Peso netto | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |