Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0004

Presa spia di livello, SGR, 3/4, G

014-0004

Max. Pressione di esercizio [bar]: 35, Indicatore umidità: Nessun indicatore, Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco: 3/4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
Attacco interno/esternoEsterna
Campo di temperatura [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco3/4
Dimensioni attacco [in]3/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Galleggiante [pz.]1 pz
Gruppo prodottiSpie visive
Indicatore umiditàNessun indicatore
IspezionabileNo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSGR 3/4 CILINDRICO
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nome prodottoPresa spia di livello
Nome prodotto dossier SCIPSG & SGP without indicator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo19 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoSGR

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.078 Kilogram
Peso netto0.077 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422031468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm