Presa spia di livello, SGR, 1/2", NPT
014-0002
Max. Pressione di esercizio [bar]: 35, Indicatore umidità: Nessun indicatore, Tipo di attacco: NPT, Dimensioni attacco: 1/2"
014-0002
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Approvazione | C UL US LISTED |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | 1/2" |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Galleggiante [pz.] | 3 pz |
| Gruppo prodotti | Spie visive |
| Indicatore umidità | Nessun indicatore |
| Ispezionabile | No |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SGR 1/2 CONICO |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| N. dossier SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Nome file approvazione UL | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
| Nome prodotto | Presa spia di livello |
| Nome prodotto dossier SCIP | SG & SGP without indicator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 19 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigeranti senza olio | R134aR513A |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard di collegamento | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo di attacco | NPT |
| Tipo di prodotto | SGR |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.074 Kilogram |
| Peso netto | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422108900 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |