Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1571

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Connessione spia liquidoM20 x 1.5
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione tubo [in]1 1/8 in
Dimensioni attacco [in]1 1/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoMulti pack
Gruppo prodottiSight glass accessories
Identificazione modelloTube fitting
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
N. dossier SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nome prodottoSight glass saddle
Nome prodotto dossier SCIPSG & SGP without indicator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pc
Tipo di prodottoSGS
Utilizzato per commenti al prodottoTube fitting
Utilizzato per prodottoSGP 20 RNSGRSGRH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.063 Kilogram
Peso netto0.051 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255009580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm