Sight glass saddle, SGS, 1 5/8 in
014-1558
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1558
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Connessione spia liquido | M24 x 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione tubo [in] | 1 5/8 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1 5/8 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Multi pack |
| Gruppo prodotti | Sight glass accessories |
| Identificazione modello | Tube fitting |
| Material Description | SGS 1 5/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
| N. dossier SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Nome prodotto | Sight glass saddle |
| Nome prodotto dossier SCIP | SG & SGP without indicator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pc |
| Tipo di prodotto | SGS |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Tube fitting |
| Utilizzato per prodotto | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.098 Kilogram |
| Peso netto | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |