Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sella spia di liquido, SGS

014-1071

Identificazione modello: Tube fitting, Utilizzato per prodotto: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
Connessione spia liquidoM20 x 1.5
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione tubo [in]1 1/8 in
Dimensioni attacco [in]1 1/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiSight glass accessories
Identificazione modelloTube fitting
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSGRH CORPO SELLA 3 1/8 PER IND. LIQ.IP
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
N. dossier SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nome prodottoSella spia di liquido
Nome prodotto dossier SCIPSG & SGP without indicator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo80 pz
Tipo di prodottoSGS
Utilizzato per commenti al prodottoRaccordo per tubo
Utilizzato per prodottoSGP 20 RNSGRSGRH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.056 Kilogram
Peso netto0.051 Kilogram
Volume0.078 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428288781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm