Sella spia di liquido, SGS
014-1057
Identificazione modello: Tube fitting, Utilizzato per prodotto: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1057
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Connessione spia liquido | M24 x 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione tubo [in] | 1 3/8 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1 3/8 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Sight glass accessories |
| Identificazione modello | Tube fitting |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | "SPIA A SELLA - CORPO 1"" 3/8" |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
| N. dossier SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Nome prodotto | Sella spia di liquido |
| Nome prodotto dossier SCIP | SG & SGP without indicator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 80 pz |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tipo di prodotto | SGS |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Raccordo per tubo |
| Utilizzato per prodotto | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.087 Kilogram |
| Peso netto | 0.085 Kilogram |
| Volume | 0.078 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |