Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sella spia di liquido, SGS

014-1056

Identificazione modello: Tube fitting, Utilizzato per prodotto: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
Connessione spia liquidoM24 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione tubo [in]1 1/8 in
Dimensioni attacco [in]1 1/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiSight glass accessories
Identificazione modelloTube fitting
Caratteristica
Valore
Material Description"SPIA A SELLA - CORPO 1"" 1/8"
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
N. dossier SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nome prodottoSella spia di liquido
Nome prodotto dossier SCIPSG & SGP without indicator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo80 pz
Tipo di prodottoSGS
Utilizzato per commenti al prodottoRaccordo per tubo
Utilizzato per prodottoSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.08 Kilogram
Peso netto0.079 Kilogram
Volume0.07 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428255608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm