Danfoss logo
Sight glass, SGI 10s_014-0035, 014-0041, 014-0067

SGI 10s, Spia di liquido, A brasare, ODF, A brasare, ODF

014-0035

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
Campo di temperatura [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]3/8 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Giallo: con. umidità min. a 25 °CR22: 300 ppm
Giallo: con. umidità min. a 43 °CR22: 500 ppm
Gruppo prodottiSpie visive
Indicatore umiditàIndicatore I
Intervallo di temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Material DescriptionSGI 10 S (3/8*3/8)
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nome prodottoSpia di liquido
Nome prodotto dossier SCIPSG & SGP with indicator
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo25 pz
Refrigerante(i)R22
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoSGI 10s
Verde: con. umidità max. a 25 °CR22: 150 ppm
Verde: con. umidità max. a 43 °CR22: 250 ppm

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.104 Kilogram
Peso netto0.089 Kilogram
Volume0.143 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422000334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm