SGI 10, Spia di liquido, A cartella, 10 mm, A cartella, 10 mm
014-0022
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 10, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 10, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 24
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SGI
014-0022
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori generici |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 3/8 in |
| Dim. uscita [mm] | 10.00 mm |
| Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
| Dimensione ingresso [mm] | 10.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Giallo: con. umidità min. a 25 °C | R22: 300 ppm |
| Giallo: con. umidità min. a 43 °C | R22: 500 ppm |
| Gruppo prodotti | Spie visive |
| Indicatore umidità | Indicatore I |
| Ingresso interno/ esterno | Parti interne |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | SGI 10 CART. -M/F- |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| N. dossier SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Nome prodotto | Spia di liquido |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Refrigerante(i) | R22 |
| Tipo attacco ingresso | A cartella |
| Tipo attacco uscita | A cartella |
| Tipo di prodotto | SGI 10 |
| Uscita interna/esterna | Esterna |
| Verde: con. umidità max. a 25 °C | R22: 150 ppm |
| Verde: con. umidità max. a 43 °C | R22: 250 ppm |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.206 Kilogram |
| Peso netto | 0.193 Kilogram |
| Volume | 0.139 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004332 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |