SGI 12, Spia di liquido, A cartella, 12 mm, A cartella, 12 mm
014-0009
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 12, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 12, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 25
014-0009
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori generici |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 1/2 in |
| Dim. uscita [mm] | 12.00 mm |
| Dimensione ingresso [in] | 1/2 in |
| Dimensione ingresso [mm] | 12.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Giallo: con. umidità min. a 25 °C | R22: 300 ppm |
| Giallo: con. umidità min. a 43 °C | R22: 500 ppm |
| Gruppo prodotti | Spie visive |
| Indicatore umidità | Indicatore I |
| Ingresso interno/ esterno | Esterna |
| Ispezionabile | No |
| Material (EF002169) | Brass |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | SGI 12 CART |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| N. dossier SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nome prodotto | Spia di liquido |
| Nome prodotto dossier SCIP | SG & SGP with indicator |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 25 pz |
| Refrigerante(i) | R22 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo attacco ingresso | A cartella |
| Tipo attacco uscita | A cartella |
| Tipo di prodotto | SGI 12 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uscita interna/esterna | Esterna |
| Verde: con. umidità max. a 25 °C | R22: 150 ppm |
| Verde: con. umidità max. a 43 °C | R22: 250 ppm |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.22 Kilogram |
| Peso netto | 0.205 Kilogram |
| Volume | 0.143 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422027805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |