Danfoss logo
Sight glass, SGP 18s I_014L0045, 014L0195, 014L1095

SGP 18s N, Spia di liquido, A brasare, ODF, 18 mm, A brasare, ODF, 18 mm

014L1095

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 18, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 18, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 54

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneC UL US LISTEDEAC
Campo di temperatura [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [mm]18.00 mm
Dimensione ingresso [mm]18.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Giallo: con. umidità min. a 25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Giallo: con. umidità min. a 43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Gruppo prodottiSpie visive
Indicatore umiditàIndicatore N
IspezionabileNo
Material DescriptionSGP 18s N Sight Glass I/54
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
N. dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nome file approvazioneRIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4
Nome file approvazione ULRIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4
Nome prodottoSpia di liquido
Nome prodotto dossier SCIPSG & SGP with indicator
Prodotto identico014L0195
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo54 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigeranti certificati ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigeranti senza olioR1234ze(E)R134aR513AR515B
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoSGP 18s N
UL markYes
Valutaz. fonte acc. EN13463-3SÌ
Verde: con. umidità max. a 25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: con. umidità max. a 43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.363 Kilogram
Peso netto0.287 Kilogram
Volume0.417 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428839136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm