Danfoss logo
Sight glass, SGI 10s_014-0126, 014-0155, 014-0202

SGN 10s, Spia di liquido, A brasare, ODF, A brasare, ODM

014-1202

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODM, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 82
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SG / SGP

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
Campo di temperatura [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]3/8 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Giallo: con. umidità min. a 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Giallo: con. umidità min. a 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Gruppo prodottiSpie visive
Indicatore umiditàIndicatore N
Intervallo di temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Material DescriptionSGN 10s Sight Glass I/82
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nome prodottoSpia di liquido
Nome prodotto dossier SCIPSG & SGP with indicator
Prodotto identico014-0202
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo82 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODM
Tipo di prodottoSGN 10s
Verde: con. umidità max. a 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: con. umidità max. a 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.11 Kilogram
Peso netto0.089 Kilogram
Volume0.146 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428289054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm