Danfoss logo
LLG 1145 F - 2512+083

Spia di liquido, LLG 1145 F

2512+083

Tipo di prodotto: LLG 1145 F, Equipaggiamento: Adattatore visivo, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25, Intervallo di temperatura [°C]: -50 - 30, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEAC
Campo di temperatura [°F] [Max]86 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
CombinazioniLLG 335 + LLG 740
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSpie di livello del liquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoAdattatore visivo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSpie visive
Material DescriptionLLG1145 F LIQUID LEVEL GLA
Max. Pressione di esercizio [bar]25.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]363 psig
N. dossier SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Nome prodottoSpia di liquido
Nome prodotto dossier SCIPLLG
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Sigth glass length [mm]1145 mm
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di prodottoLLG 1145 F

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo36.84 Kilogram
Peso netto29.724 Kilogram
Volume99.04 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428198967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm