Danfoss logo
LLG 740 F - 2512+081

Spia di liquido, LLG 740 F

2512+081

Tipo di prodotto: LLG 740 F, Equipaggiamento: Adattatore visivo, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25, Intervallo di temperatura [°C]: -50 - 30, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
ApprovazioneEAC
Campo di temperatura [°F] [Max]86 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
Combinazioni1 post. e 2 ant.
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSpie di livello del liquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoAdattatore visivo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiSpie visive
Caratteristica
Valore
Material DescriptionLLG 740 F LIQUID LEVEL GLA
Max. Pressione di esercizio [bar]25.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]363 psig
N. dossier SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Nome prodottoSpia di liquido
Nome prodotto dossier SCIPLLG
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Sigth glass length [mm]740 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di prodottoLLG 740 F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo20.894 Kilogram
Peso netto18.022 Kilogram
Volume52.055 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428198981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm