Spia di liquido, LLG 1145 SF
2512+071
Tipo di prodotto: LLG 1145 SF, Equipaggiamento: SNV-ST e adattatore visivo, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 30, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
2512+071
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EAC |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 86 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Combinazioni | LLG 335 + LLG 740 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Spie di livello del liquido |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Equipaggiamento | SNV-ST e adattatore visivo |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Spie visive |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Material Description | LLG1145 SF LIQUID LEVEL GLA |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 25.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 363 psig |
| N. dossier SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Nome prodotto | Spia di liquido |
| Nome prodotto dossier SCIP | LLG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R717 |
| Sigth glass length [mm] | 1145 mm |
| Tipo di prodotto | LLG 1145 SF |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 38.84 Kilogram |
| Peso netto | 29.812 Kilogram |
| Volume | 99.04 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200134 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |