Spia di liquido, LLG 740 SF
2512+069
Tipo di prodotto: LLG 740 SF, Equipaggiamento: SNV-ST e adattatore visivo, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25, Intervallo di temperatura [°C]: -50 - 30, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
2512+069
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Approvazione | EAC |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 86 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Combinazioni | 1 post. e 2 ant. |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Spie di livello del liquido |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Equipaggiamento | SNV-ST e adattatore visivo |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Spie visive |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | LLG 740 SF LIQUID LEVEL GLA |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 25.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 363 psig |
| N. dossier SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Nome prodotto | Spia di liquido |
| Nome prodotto dossier SCIP | LLG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R717 |
| Sigth glass length [mm] | 740 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo di prodotto | LLG 740 SF |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 20.93 Kilogram |
| Peso netto | 20.212 Kilogram |
| Volume | 50.085 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200158 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |