Danfoss logo
LLG 590 S - 2512+058

Spia di liquido, LLG 590 S

2512+058

Tipo di prodotto: LLG 590 S, Equipaggiamento: SNV-ST, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25, Intervallo di temperatura [°C]: -10 - 100, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
ApprovazioneEAC
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]14 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
CombinazioniLLG 185 + LLG 335
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSpie di livello del liquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoSNV-ST
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiSpie visive
Caratteristica
Valore
Material DescriptionLLG 590 S LIQUID LEVEL GLA
Max. Pressione di esercizio [bar]25.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]363 psig
N. dossier SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Nome prodottoSpia di liquido
Nome prodotto dossier SCIPLLG
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Sigth glass length [mm]590 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo di prodottoLLG 590 S
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo19.376 Kilogram
Peso netto17.9 Kilogram
Volume40.06 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428200233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm