Danfoss logo
LLG 335 S - 2512+057

Spia di liquido, LLG 335 S

2512+057

Tipo di prodotto: LLG 335 S, Equipaggiamento: SNV-ST, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25, Intervallo di temperatura [°C]: -10 - 100, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
ApprovazioneEAC
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]14 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSpie di livello del liquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoSNV-ST
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiSpie visive
Material DescriptionLLG 335 S LIQUID LEVEL GLA
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]25.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]363 psig
N. dossier SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Nome prodottoSpia di liquido
Nome prodotto dossier SCIPLLG
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Sigth glass length [mm]335 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo di prodottoLLG 335 S
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.006 Kilogram
Peso netto10.75 Kilogram
Volume25.937 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428200240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm