Danfoss logo
LLG 185 - 2512+049

Spia di liquido, LLG 185

2512+049

Tipo di prodotto: LLG 185, Equipaggiamento: Nippli a saldare, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25, Intervallo di temperatura [°C]: -10 - 100, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEAC
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]14 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSpie di livello del liquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoNippli a saldare
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiSpie visive
Caratteristica
Valore
Material DescriptionLLG 185 LIQUID LEVEL GLA
Max. Pressione di esercizio [bar]25.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]363 psig
N. dossier SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Nome prodottoSpia di liquido
Nome prodotto dossier SCIPLLG
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Sigth glass length [mm]185 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo di prodottoLLG 185

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.358 Kilogram
Peso netto6.67 Kilogram
Volume16.752 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428200325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm