Danfoss logo
Spia di liquido, LLE-product-details

Spia di liquido, LLE

1100C-RN

Materiale corpo: Acciaio, Lunghezza di inserimento [in]: 2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EnvironmentFrost shield
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Caratteristica
Valore
LensReflex
Lunghezza di inserimento [in]2.000 in
Material DescriptionLevel Eye
Materiale corpoAcciaio
Nome prodottoSpia di liquido
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di attaccoSquare end
Tipo di prodottoLLE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.9 Kilogram
Peso netto0.9 Kilogram
Volume0.275 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428368315
Proposition 65No significant risk