Spia di liquido, LLE
1100A-R
Materiale corpo: Acciaio, Lunghezza di inserimento [in]: 2
1100A-R
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Environment | Frost shield |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lens | Reflex |
| Lunghezza di inserimento [in] | 2.000 in |
| Material Description | Level Eye |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Nome prodotto | Spia di liquido |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di attacco | Saddle milled |
| Tipo di prodotto | LLE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.84 Kilogram |
| Peso netto | 0.82 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162608937 |
| Proposition 65 | No significant risk |