Sensori di temperatura
Danfoss offers robust surface mounting and insertable sensors that accurately measure temperature in any cooling application.
Product types shown: 11

AK-HS 1000
Pt 1000 product temperature sensor.
The sensor is developed for temperature monitoring and data logging in HACCP system. It has been designed to simulate a product placed in a refrigeration application. Hereby a realistic HACCP report is achieved.
Together with an ADAP-KOOL® appliance control the HACCP tolerance requirement of ±1 K in the whole area is complied with in the whole range of -30 – 15 °C.
AKS 12
Danfoss AKS 12 Pt 1000 temperature sensor.
The sensor can be used for temperature logging on monitoring in conjunction with EKC controllers in the following areas:- Refrigeration
- Air conditioning
- Heating
- Refrigeration

EKS 221
NTC temperature sensor for temperature measurements in the following areas:
- Refrigeration
- Air conditioning
- Heating
- OPTYMA room controllers
- MCX unit controllers
- Sensor house in thermo plastic rubber and flat cable
- Sensor house in steel and with round cable
- Refrigeration

ETN
Danfoss has selected a programme of temperature sensors to be used with ERC range of controllers.
NTC (Negative Temperature Coefficient) temperature sensors change resistance with temperature in a manner compatible with the controller software. They are fully compliant with the tolerance requirements according to IEC 60060-1.
MBT 3250
Sensori di temperatura per applicazioni gravose per il controllo dell'acqua di raffreddamento, dell'olio di lubrificazione, dell'olio per comandi idraulici e degli impianti di refrigerazione nel comparto delle applicazioni industriali e marittime.
Su un elemento Pt 100 o Pt 1000 standardizzato, che fornisce una misura affidabile e accurata. Su richiesta, il sensore può anche essere fornito con elementi NTC/PTC.
L'MBT 3250 con inserto di misurazione intercambiabile è dotato di serie di un connettore Pg EN 175302-803-A.
L’inserto di misura è realizzato con un cavo in silicone che rende il sensore molto resistente alle vibrazioni.
MBT 3270
Le sonde di temperatura MBT 3270 sono la soluzione ideale per svariate applicazioni industriali: Aria compressa, idraulica mobile e sistemi di ritorno dei gas di scarico. In altre parole, in tutte quelle applicazioni in cui le caratteristiche di robustezza, dimensioni e prestazioni sono essenziali.
Il sensore può essere dotato di diversi elementi di rilevamento (RTD, NTC e PTC) ed è disponibile con diversi collegamenti elettrici (cavo, Delphi Metri Pack, temporizzatore di alimentazione junior AMP, Deutch DT04).
MBT 3560
Con l'MBT 3560 abbiamo combinato la tecnologia dei nostri sensori di temperatura standard e i collegamenti elettrici dei nostri trasmettitori di pressione MBS con un'elettronica di nuova concezione che ha portato a un sensore di temperatura compatto con un trasmettitore integrato.
L’MBT 3560 è progettato per l’utilizzo in ambienti industriali difficili in cui è richiesta un’attrezzatura affidabile, robusta e accurata.
Disponibile con un’ampia gamma di connessioni di processo ed elettriche. Può essere fornito con prolunga di 33 mm che consente di misurare temperature fino a 200 °C senza danneggiare l’elettronica incorporata.

MBT 5550
The MBT 5550 is a heavy-duty temperature sensor designed for measuring and regulating temperature in industrial applications. It is used in systems with gaseous or liquid media, such as air, gas, vapor, and water. The sensor utilizes a Pt100 or Pt1000 element to ensure reliable and accurate measurements. Its construction is engineered to perform in harsh environments where high vibration is present.