Danfoss logo
AKS 4100 and AKS 4100U - 280 mm

Sensore di livello del liquido, AKS 4100, Versione coassiale D22

084H4572

Design: Versione coassiale D22, Dimensioni attacco [in]: 1, Tipo di attacco: G, Lunghezza di inserimento [mm]: 280, null: 14 - 30

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoLiq. level switch accessories
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo energetico [W]0.7 W
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSensore di livello del liquido
DesignVersione coassiale D22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]1
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Max]100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-60 °C
IspezionabileLiq. level switch spare parts
Lunghezza di inserimento [in]11.020 in
Lunghezza di inserimento [mm]280 mm
Material DescriptionAKS 4100 Coaxial 280 mm w HMI CO2 Fgas
Max. Pressione di esercizio [bar]100.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]1450 psig
N. dossier SCIPc3da0d4e-d473-4a23-8cd7-b50446d6c214
Nome prodottoSensore di livello del liquido
Nome prodotto dossier SCIPAKS 4000
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR744
Resistenza carico max. [Ohm]500 Ohm
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]14.00 V
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoAKS 4100

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.786 Kilogram
Peso netto2.4 Kilogram
Volume14.511 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428529297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm