Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Sensore di rilevamento gas, DGS

080Z2842

Tipo sensore 1: Pellistor, Campo refrig. [ppm] sensore 1: 0 - 5000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEETL
Assorbimento di corrente [A]0.25 A
Campo di temperatura [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-22 °F
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Max]5000 ppm
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Min]0 ppm
China RoHS complianceYes
Componenti inclusePressacaviCert. di calibrazione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoBuzzer e luce
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiSensori
Intervallo di temperatura [°C] [Max]60 °C
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-30 °C
Limite allarme inferiore [ppm] sensore 1800 ppm
Limite allarme superiore [ppm] sensore 1800 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz
Nome prodottoSensore di rilevamento gas
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R290
Ritardo di risposta [s]0 s
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]27 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]21 V
Tipo di prodottoDGS
Tipo sensore 1Pellistor
Umidità relativa (RH) [%] [Max]90 % RH
Umidità relativa (RH) [%] [Min]15 % RH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo386 Gram
Peso netto168 Gram
Caratteristica
Valore
Volume1.276 Liter
EAN/UPC5715162983324