Sensore di rilevamento gas, DGS
080Z2839
Tipo sensore 1: a semiconduttore, Campo refrig. [ppm] sensore 1: 0 - 2000
080Z2839
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Assorbimento di corrente [A] | 0.25 A |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -31 °F |
| Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Max] | 2000 ppm |
| Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Min] | 0 ppm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Componenti incluse | PressacaviCert. di calibrazione |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Buzzer e luce |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -35 °C |
| Limite allarme inferiore [ppm] sensore 1 | 500 ppm |
| Limite allarme superiore [ppm] sensore 1 | 500 ppm |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.1 + LED&Buzz |
| Nome prodotto | Sensore di rilevamento gas |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R452AR454BR454CR455AR513AR515B |
| Ritardo di risposta [s] | 0 s |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 27 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 21 V |
| Tipo di prodotto | DGS |
| Tipo sensore 1 | a semiconduttore |
| Umidità relativa (RH) [%] [Max] | 90 % RH |
| Umidità relativa (RH) [%] [Min] | 15 % RH |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.374 Kilogram |
| Peso netto | 0.26 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5715162983201 |