Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Sensore di rilevamento gas, DGS

080Z2836

Tipo sensore 1: Pellistor, Campo refrig. [ppm] sensore 1: 0 - 5000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Assorbimento di corrente [A]0.25 A
Campo di temperatura [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-22 °F
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Max]5000 ppm
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Min]0 ppm
China RoHS complianceYes
Componenti inclusePressacaviCert. di calibrazione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiSensori
Intervallo di temperatura [°C] [Max]60 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-30 °C
Caratteristica
Valore
Limite allarme inferiore [ppm] sensore 1800 ppm
Limite allarme superiore [ppm] sensore 1800 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane
Nome prodottoSensore di rilevamento gas
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R290
Ritardo di risposta [s]0 s
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]27 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]21 V
Tipo di prodottoDGS
Tipo sensore 1Pellistor
Umidità relativa (RH) [%] [Max]90 % RH
Umidità relativa (RH) [%] [Min]15 % RH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo380 Gram
Peso netto263 Gram
Caratteristica
Valore
Volume1.276 Liter
EAN/UPC5715162982891