Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Sensore di rilevamento gas, DGS

080Z2835

Tipo sensore 1: a semiconduttore, Campo refrig. [ppm] sensore 1: 0 - 2000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEETL
Assorbimento di corrente [A]0.25 A
Campo di temperatura [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-31 °F
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Max]2000 ppm
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Min]0 ppm
China RoHS complianceYes
Componenti inclusePressacaviCert. di calibrazione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiSensori
Intervallo di temperatura [°C] [Max]60 °C
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-35 °C
Limite allarme inferiore [ppm] sensore 1500 ppm
Limite allarme superiore [ppm] sensore 1500 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.3
Nome prodottoSensore di rilevamento gas
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452B
Ritardo di risposta [s]0 s
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]27 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]21 V
Tipo di prodottoDGS
Tipo sensore 1a semiconduttore
Umidità relativa (RH) [%] [Max]90 % RH
Umidità relativa (RH) [%] [Min]15 % RH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.362 Kilogram
Peso netto0.263 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.23 Liter
EAN/UPC5715162982877