Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Sensore di rilevamento gas, DGS

080Z2830

Tipo sensore 1: Infrarossi, Campo refrig. [ppm] sensore 1: 0 - 20000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEETL
Assorbimento di corrente [A]0.25 A
Campo di temperatura [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-31 °F
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Max]20000 ppm
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Min]0 ppm
China RoHS complianceYes
Componenti inclusePressacaviCert. di calibrazione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiSensori
Limite allarme inferiore [ppm] sensore 15000 ppm
Limite allarme superiore [ppm] sensore 15000 ppm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2
Nome prodottoSensore di rilevamento gas
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R744
Ritardo di risposta [s]0 s
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]27 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]21 V
Tipo di prodottoDGS
Tipo sensore 1Infrarossi
Umidità relativa (RH) [%] [Max]90 % RH
Umidità relativa (RH) [%] [Min]15 % RH
Versione sensore rilevamento gasR744

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo373 Gram
Peso netto263 Gram
Caratteristica
Valore
Volume1.24 Liter
EAN/UPC5715162982761