Kit assistenza, DGS
080Z2820
Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool
080Z2820
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 104 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 14 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Sensors spare parts |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 40 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | Hand Held Service tool |
| Nome prodotto | Kit assistenza |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di prodotto | DGS |
| Umidità relativa (RH) [%] [Max] | 90 % RH |
| Umidità relativa (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Versione sensore rilevamento gas | Hand Held Service tool |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.412 Kilogram |
| Peso netto | 0.2 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 4.348 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654043 |