Danfoss logo
DGS spare part

Kit assistenza, DGS

080Z2815

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di temperatura [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-22 °F
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Max]2000 ppm
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Min]0 ppm
China RoHS complianceYes
Componenti incluseCertificato di calibrazione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPre-calibrato
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSensors spare parts
Intervallo di temperatura [°C] [Max]50 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-30 °C
Material DescriptionSpare sensor HFC gr.1
Nome prodottoKit assistenza
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R452AR454AR454BR454CR513A
Tipo di prodottoDGS
Tipo sensore 1a semiconduttore
Versione sensore rilevamento gasSpare sensor HFC gr.1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.038 Kilogram
Peso netto0.022 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.109 Liter
EAN/UPC5702428557177