Kit assistenza, DGS
080Z2813
Gas detecting sensor version: DGS-IR CO2
080Z2813
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 122 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -31 °F |
| Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Max] | 20000 ppm |
| Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Min] | 0 ppm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Componenti incluse | Certificato di calibrazione |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Pre-calibrato |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo singolo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Sensors spare parts |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -35 °C |
| Material Description | DGS-IR CO2 |
| Nome prodotto | Kit assistenza |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R744 |
| Tipo di prodotto | DGS |
| Tipo sensore 1 | Infrarossi |
| Versione sensore rilevamento gas | DGS-IR CO2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 32 Gram |
| Peso netto | 22 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557191 |