Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

Sensore di rilevamento gas, DGS

080Z2811

Tipo sensore 1: a semiconduttore, Campo refrig. [ppm] sensore 1: 0 - 2000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Assorbimento di corrente [A]0.25 A
Campo di temperatura [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-31 °F
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Max]2000 ppm
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Min]0 ppm
China RoHS complianceYes
Componenti inclusePressacaviCert. di calibrazione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoBuzzer e luce
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiSensori
Intervallo di temperatura [°C] [Max]60 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-35 °C
Caratteristica
Valore
Limite allarme inferiore [ppm] sensore 1500 ppm
Limite allarme superiore [ppm] sensore 1500 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 + LED&Buzz
Nome prodottoSensore di rilevamento gas
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452BR507A
Ritardo di risposta [s]0 s
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]27 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]21 V
Tipo di prodottoDGS
Tipo sensore 1a semiconduttore
Umidità relativa (RH) [%] [Max]90 % RH
Umidità relativa (RH) [%] [Min]15 % RH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.374 Kilogram
Peso netto0.25 Kilogram
Volume1.23 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428557030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm