Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi

076G4010

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9736-E3BF08-0 I/28

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
alimentazione -Pin 4
alimentazione +Pin 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Approvazione standardE31024
Attacco pressione standardISO 8434-1
Campo di pressione [bar] [Max]159.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-1.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]2305.50 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-14.50 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P310-9736-E3BF08-0 I/28
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMale
Collegamento elettrico standardIEC 61076-2-101
Conn. elettricheM12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoIndustrial pack
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensors
HEX attacco pressione [mm]17.0 mm
Intrinsecamente sicuroNo
Livello del segnale di guasto2.00
Livello di ritaglio alto99.00
Livello di ritaglio basso4.00
Material DescriptionSensor DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Nome prodottoPressure transmitter
Nome prodotto dossier SCIPDST P300
Nota raccordo pressioneFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 %
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 %
Pressione di sovraccarico max. [bar]960.0 bar
Pressione maschio/femminaFemale
Prodotto identico076G1037
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo28 pc
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 %
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 %
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaRatio metric
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]2 ms
Tipo di prodottoDST P310
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes
uscita +Pin 3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.112 Kilogram
Peso netto0.106 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255016724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm