Danfoss logo
 P310_076G1021_RoundPacard_UNF_ PN

Trasmettitore di pressione, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1021

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: DST P310-9736-C2BD07-3

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Approvazione standardE227388E31024
Attacco pressione standardASME B1.1
Campo di pressione [bar] [Max]159.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-1.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]2306.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-14.50 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P310-9736-C2BD07-3
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
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
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
Intrinsecamente sicuroNo
Livello del segnale di guasto2.00
Livello di ritaglio alto99.00
Livello di ritaglio basso4.00
Material DescriptionSensor DST P310-9736-C2BD07-3
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPDST P300
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]960.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo20 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoDST P310
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes
uscita +Perno 3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.131 Kilogram
Peso netto0.115 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424608736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm