Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Trasmettitore di pressione, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Chiave di identificazione: DST P310-N636-A0AB06-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCE
Approvazione standardE227388E31024
Attacco pressione standardEN 837
Campo di pressione [bar] [Max]59.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-1.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]855.50 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-14.50 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]120 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]248 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P310-N636-A0AB06-0
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione3/8
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
Intrinsecamente sicuroNo
Livello del segnale di guasto2.00
Livello di ritaglio alto99.00
Livello di ritaglio basso4.00
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPDST P300
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]354.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo20 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoDST P310
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes
uscita +Perno 3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.153 Kilogram
Peso netto0.135 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm