Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 46 bar, 0 psi - 667 psi

075G4235

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P110-J331-C2BF08-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePin A
alimentazione +Pin B
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardSAE J513 45° flare
Campo di pressione [bar] [Max]46.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]667.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P110-J331-C2BF08-0
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Colore del connettore elettricoblack
Conn. elettricheRound Packard Metri-Pack
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoIndustrial pack
Grado di protezione IPIP69K
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSensors
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Livello del segnale di guasto2.00
Livello di ritaglio alto20.50
Livello di ritaglio basso3.80
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0 - 667 psi SG
Materiale involucro304L
Materiale parte umida304L/316L
Nome prodottoPressure transmitter
Pressione di sovraccarico max [psi]2668 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]184.0 bar
Pressione maschio/femminaFemale
Prodotto identico075G1293
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo60 pc
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]3.00 %
Tempo di risposta max. [ms]2 ms
Tipo di prodottoDST P110
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.074 Kilogram
Peso netto0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255008880
Proposition 65No significant risk