Trasmettitore di pressione, DST P110, -1 bar - 35 bar, -14.5 psi - 507.63 psi
075G4233
Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: DST P110-AU31-C2BF08-0
075G4233
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno A |
| alimentazione + | Perno B |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | SAE J513 45° a cartella |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 35.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 507.63 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | DST P110-AU31-C2BF08-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Collegamento elettrico standard | 150.2 SERIES |
| Colore del connettore elettrico | black |
| Conn. elettriche | Metri-Pack Packard, tondo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 3 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 7/16-20 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Grado di protezione IP | IP69K |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 27.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Livello del segnale di guasto | 3.00 |
| Livello di ritaglio alto | 21.50 |
| Livello di ritaglio basso | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P110 mA -1 - 35 bar SG |
| Materiale involucro | 304L |
| Materiale parte umida | 304L/316L |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Pressione di sovraccarico max [psi] | 2073 psi |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 143.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Prodotto identico | 075G1291 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 60 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Sealed gauge |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB dentro CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tempo di risposta max. [ms] | 2 ms |
| Tipo di prodotto | DST P110 |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.074 Kilogram |
| Peso netto | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981726 |
| Proposition 65 | No significant risk |