Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Trasmettitore di pressione, DST P110, 0 bar - 20.7 bar, 0 psi - 300 psi

075G4123

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: DST P110-6431-C2BF08-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno A
alimentazione +Perno B
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardSAE J513 45° a cartella
Campo di pressione [bar] [Max]20.70 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]300.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P110-6431-C2BF08-0
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Colore del connettore elettricoblack
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP69K
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Livello di ritaglio alto20.50
Livello di ritaglio basso3.80
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0 - 300psi SG)
Materiale involucro304L
Materiale parte umida304L/316L
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pressione di sovraccarico max [psi]1200 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]82.7 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Prodotto identico075G1147
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo60 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tempo di risposta max. [ms]2 ms
Tipo di prodottoDST P110
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.074 Kilogram
Peso netto0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424608712
Proposition 65No significant risk