Trasmettitore di pressione, DST P110, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
075G4107
Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Dimensioni raccordo pressione: Tubo a saldare, Chiave di identificazione: DST P110-2136-LBEB07-0
075G4107
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno A |
| alimentazione + | Perno B |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | Per tubo a saldare |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 217.50 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 135 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 135 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | DST P110-2136-LBEB07-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Collegamento elettrico standard | 150.2 SERIES |
| Colore del connettore elettrico | Green |
| Conn. elettriche | Metri-Pack Packard, tondo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 3 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | Tubo a saldare |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP69K |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 27.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Livello del segnale di guasto | 2.00 |
| Livello di ritaglio alto | 99.00 |
| Livello di ritaglio basso | 4.00 |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio (0 - 15bar SG) |
| Materiale involucro | 304L |
| Materiale parte umida | 304L/316L |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Pressione di sovraccarico max [psi] | 870 psi |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 60.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Prodotto identico | 075G1131 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 55 pz |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Riferimento unitario di pressione | Sealed gauge |
| Segnale uscita | Ratio metric |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB dentro CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tempo di risposta max. [ms] | 2 ms |
| Tipo di prodotto | DST P110 |
| Tipo raccordo pressione | A brasare, ODM |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Perno C |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.072 Kilogram |
| Peso netto | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.175 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424587062 |
| Proposition 65 | No significant risk |