Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Trasmettitore di pressione, DST P110, -0.8 bar - 7 bar, -11.6 psi - 101.5 psi

075G4066

Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: DST P110-T931-A5BF08-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 3
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardSAE J513 45° a cartella
Campo di pressione [bar] [Max]7.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-0.80 bar
Campo di pressione [psi] [Max]101.50 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-11.60 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P110-T931-A5BF08-0
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standardIEC 61076-2-101
Colore del connettore elettricoblack
Conn. elettricheM12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Livello del segnale di guasto21.50
Livello di ritaglio alto20.00
Livello di ritaglio basso4.00
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(-0.8-7 bar SG)
Materiale involucro304L
Materiale parte umida304L/316L
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pressione di sovraccarico max [psi]441 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]30.4 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Prodotto identico075G1089
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo60 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tempo di risposta max. [ms]2 ms
Tipo di prodottoDST P110
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.071 Kilogram
Peso netto0.058 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424232849
Proposition 65No significant risk