Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Trasmettitore di pressione, DST P110, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464 psi

075G4019

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: DST P110-K336-C2BF08-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno A
alimentazione +Perno B
ApprovazioneCE
Attacco pressione standardSAE J513 45° a cartella
Campo di pressione [bar] [Max]32.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]464.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P110-K336-C2BF08-0
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Colore del connettore elettricoblack
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP69K
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Livello del segnale di guasto2.00
Livello di ritaglio alto99.00
Livello di ritaglio basso4.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 32 bar SG)
Materiale involucro304L
Materiale parte umida304L 316L
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pressione di sovraccarico max [psi]1856 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]128.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Prodotto identico075G1036
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo60 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tempo di risposta max. [ms]2 ms
Tipo di prodottoDST P110
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes
uscita +Perno C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.074 Kilogram
Peso netto0.062 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162377680
Proposition 65No significant risk