Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Trasmettitore di pressione, DST P110, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

075G1327

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: G, Chiave di identificazione: DST P110-1816-C2GB04-1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno A
alimentazione +Perno B
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardISO 1179-2
Campo di pressione [bar] [Max]6.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]87.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]135 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P110-1816-C2GB04-1
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Colore del connettore elettricoblack
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4-A
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP69K
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
Livello di ritaglio alto92.00
Livello di ritaglio basso8.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 6 bar G
Materiale involucro304L
Materiale parte umida304L/316L
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pressione di sovraccarico max [psi]348 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]24.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico075G4259
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo64 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tempo di risposta max. [ms]2 ms
Tipo di prodottoDST P110
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes
uscita +Perno C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.068 Kilogram
Peso netto0.059 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255095668
Proposition 65No significant risk