Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Trasmettitore di pressione, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G1072

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Dimensioni raccordo pressione: Tubo a saldare, Chiave di identificazione: DST P110-2036-LBEB07-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno A
alimentazione +Perno B
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardPer tubo a saldare
Cable length (EF000536)0
Campo di pressione [bar] [Max]10.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]145.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P110-2036-LBEB07-0
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Colore del connettore elettricoGreen
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP69K
Depth (EF000049)31
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressioneTubo a saldare
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Other
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)10.00
Flange compression class (EF020149)Other
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP69K
Gruppo prodottiSensori
Height (EF000040)31
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Livello del segnale di guasto2.00
Livello di ritaglio alto99.00
Livello di ritaglio basso4.00
Material DescriptionSensor DST P110 (0-10bar SG) Solder tube
Materiale involucro304L
Materiale parte umida304L/316L
Max. overpressure (EF022533)40.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-10.00
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Output signal (EF000506)Other
Pressione di sovraccarico max [psi]580 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]40.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico075G4051
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo28 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Readable (EF024476)FALSE
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiNo
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tempo di risposta max. [ms]2 ms
Thread size (EF022694)Other
Tipo di prodottoDST P110
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM
UL markYes
uscita +Perno C
Width (EF000008)31
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.067 Kilogram
Peso netto0.061 Kilogram
Volume0.098 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424220716
Proposition 65No significant risk