Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Trasmettitore di pressione, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G0048

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: DST P110-T131-C2BF08-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno A
alimentazione +Perno B
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardSAE J513 45° flare
Campo di pressione [bar] [Max]49.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-1.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]710.50 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-14.50 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P110-T131-C2BF08-0
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standardSerie 150
Colore del connettore elettricoBlack
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP69K
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
Livello di ritaglio alto20.50
Livello di ritaglio basso3.80
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1-49 bar SG
Materiale involucro304L
Materiale parte umida304L/316L
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pressione di sovraccarico max [psi]2886 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]199.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo60 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tempo di risposta max. [ms]2 ms
Tipo di prodottoDST P110
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.074 Kilogram
Peso netto0.062 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255280392
Proposition 65No significant risk