Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Trasmettitore di pressione, DST P070, 0 bar - 34.47 bar, 0 psi - 500 psi

074G0036

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Dimensioni raccordo pressione: Tubo a saldare, Chiave di identificazione: DST P070 RATIO 0-500PSI SG

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno A
alimentazione +Perno B
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardPer tubo a saldare
Campo di pressione [bar] [Max]34.47 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]500.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P070 RATIO 0-500PSI SG
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Colore del connettore elettricoBlack
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressioneTubo a saldare
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-500PSI SG I/64
Materiale involucro304L
Materiale parte umida304L/other
N. dossier SCIP8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPDST P070
Pressione di sovraccarico max [psi]1500 psi
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo64 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tempo di risposta max. [ms]2 ms
Tipo di prodottoDST P070
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM
UL markYes
uscita +Perno C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo25 Gram
Peso netto20 Gram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255291893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm