Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Trasmettitore di pressione, AKS 33, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G2156

Conn. elettriche: Cavo, Tipo raccordo pressione: NPT, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Chiave di identificazione: AKS 33-DH31-D1EC04-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumeNero
alimentazione +Marrone
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Approvazione standard6967179E227388E31024
Attacco pressione standardANSI/ASME B1.20.1
Campo di pressione [bar] [Max]12.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-1.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]174.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-14.50 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]40 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-30 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]104 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneAKS 33-DH31-D1EC04-0
China RoHS complianceOut of scope
Commenti collegamenti elettriciSchermato
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione1/4-18
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
In scope of WEEEYes
InspectionTextAKS33 Transmisor de presion
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Lunghezza cavo [in]196.00 in
Lunghezza del cavo [m]5.000 m
Material DescriptionAKS 33 1/4 NPT, -1-12bar
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPSensor AKS 33
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.3 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]33.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo8 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoAKS 33
Tipo raccordo pressioneNPT
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.448 Kilogram
Peso netto0.377 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422163497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm