Trasmettitore di pressione, AKS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
060G2110
Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Chiave di identificazione: AKS 33-2431-A1AB06-0
060G2110
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 2 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Approvazione standard | 6967179E227388E31024 |
| Attacco pressione standard | EN 837 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 25.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 362.50 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 176 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | 32 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | AKS 33-2431-A1AB06-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio e femmina |
| Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
| Conn. elettriche | Angular connector |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | Pg 9 |
| Dimensioni raccordo pressione | 3/8 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
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
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Livello di ritaglio alto | 22.40 |
| Livello di ritaglio basso | 3.60 |
| Material Description | AKS 33 TRASM.0/25 PLUG BSP |
| Membrana affacciata | No |
| N. dossier SCIP | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | Sensor AKS 33 |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Precisione, max. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Pressione di sovraccarico max [psi] | 580 psi |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 40.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Sensing Solutions |
| Punto zero e fondo scala regolabili | No |
| Quantità per formato imballo | 14 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Sealed gauge |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
| Tipo di prodotto | AKS 33 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.19 Kilogram |
| Peso netto | 0.168 Kilogram |
| Volume | 0.408 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422066088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |